镜头、Tamron、M112FM25、25 mm、1/1.2"

镜头、Tamron、M112FM25、25 mm、1/1.2"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount、手动对焦/光圈 可以紧锁,、5 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:25 mm
  • 最大像圈:1/1.2"
  • 光圈范围(F值):1.8 - 16
  • 最低像素尺寸 (µm):3.45
  • 最小物距(M.O.D.):0.1 m
  • 视角(水平x垂直):24.1° x 18.2° (4:3) / 26.2° x 15.0° (16:9)
  • 后焦距:13.5 mm
  • 浸入深度:4 mm
商品编号
  • 镜头、Tamron、M112FM25、25 mm、1/1.2": AE00199
焦距 25 mm
光学尺寸 1/1.2英寸
分辨率 5.00 MPix
 
 
It's so easy!