- 焦距:25 mm
- 最大像圈:1/1.2"
- 光圈范围(F值):1.8 - 16
- 最低像素尺寸 (µm):3.45
- 最小物距(M.O.D.):0.1 m
- 视角(水平x垂直):24.1° x 18.2° (4:3) / 26.2° x 15.0° (16:9)
- 后焦距:13.5 mm
- 浸入深度:4 mm
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 25 mm |
光学尺寸 | 1/1.2英寸 |
分辨率 | 5.00 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 25 mm |
光学尺寸 | 1/1.2英寸 |
分辨率 | 5.00 MPix |