UI-3090SE

UI-3090SE
插图可能与原版不同
功能
  • 4104 x 2174
    8.92 MPix
  • Sony IMX255
    1英寸 CMOS
  • 40.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

USB 3 UI-3090SE工业相机搭载Sony CMOS IMX255 全局快门满足了所有工业应用的要求:高分辨率,高帧率,无噪影像重现。读出的影像在市场上所有的传感器中具有最低的噪度以及黑电流值。在NIR范围的感光度让特殊的NIR sensor显得过时。4K的分辨率适用于工业机器视觉以及交通监控的特殊任务。

在使用传统的交通监控摄影机时,往往每个车都都必须要安装一台专用的相机,使用UI-3090SE则可以使用一台相机就包含多条车道的取像范围。并且IDS还提供其他的特殊功能: 长曝光(30秒),重叠触发,线扫瞄模式或是序列模式。

UI-3090SE 有彩色跟黑白两个版本。

相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 40.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4104 x 2174
光学尺寸 14.158 mm x 7.500 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1英寸
分辨率 8.92 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP30
生命週期 不建議使用在新的設計
传感器型号 IMX255

功能

100%已经过质量检测
保修期为3年
德国制造
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!