UI-3862SE

UI-3862SE
插图可能与原版不同
功能
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX290
    1/3英寸 CMOS
  • 135.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

Cost-optimised and yet fast, the light-sensitive 全局开始, 卷帘快门 sensor IMX290 from the Sony STARVIS series with BSI technology ("back-side-illumination") impresses with outstanding image quality with accurate colour separation and ensures true-to-original image reproduction even under poor or varying lighting conditions. With its very high sensitivity in the close-range infrared spectrum, the sensor of the USB 3 industrial camera UI-3862SE is an excellent alternative to special NIR cameras - with a frame rate of up to 135 fps at 2.12 MPix (1936 x 1096). The small 1/3英寸 sensor format makes a wide selection of cost-effective lenses available.

The UI-3862SE is a small all-rounder in the 2 MP Rolling-Shutter industrial camera class. With line scan mode, sequencer mode and long-time exposure of up to 120.0 s, it finds its place in any application.

没有搭配镜头接口的UI-3862SE 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

自IDS软件套装4.92开始即可支持该款相机。

相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 135 fps
分辨率(水平x垂直) 1936 x 1096
光学尺寸 5.610 mm x 3.175 mm
快门 全局开始, 卷帘快门
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 2.12 MPix
像素尺寸 2.90 µm
防护等级 IP0
生命週期 不建議使用在新的設計
传感器型号 IMX290

功能

100%已经过质量检测
保修期为3年
德国制造
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!