UI-3040CP Rev. 2

UI-3040CP Rev. 2
插图可能与原版不同
功能
  • 1448 x 1086
    1.57 MPix
  • Sony IMX273
    1/3英寸 CMOS
  • 243.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-3040CP 可以在1.57 MPix 的解像能力下達到243 fps拍攝速度(3.45 pixel size)。相機提供最高4x multi AOI以及30秒的曝光時間 – 可使用於機械以及醫學工程、量測以及顯微鏡等不同領域的應用。

工業相機 UI-3040CP是針對高畫質、寬動態以及高感光功能的用戶需求所設計。

商品编号
  • UI-3040CP-M-GL Rev.2: AB02492
  • UI-3040CP-C-HQ Rev.2: AB02491
相机系列 CP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 243 fps
分辨率(水平x垂直) 1448 x 1086
光学尺寸 4.995 mm x 3.746 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 1.57 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP30
生命週期 不建議使用在新的設計
传感器型号 IMX273
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!