UI-3160CP Rev. 2.1 使用ON Semi PYTHON2000 2/3”CMOS 全局快门 最高达到2.3MP(1920x1200 pixels)可达到165fps, 在1600x1200 的模式下可以达到200 fps. 高清(1920x1080)时可以达到190 fps. 使用IDS特殊的AOI(水平或是垂直read-out)更可以达到1000 fps. CMOS相机特別适合用在医疗以及工业应用,并且用做於视觉化的任务。
有彩色跟黑白的版本可以选择。
由于传感器的高功率需求,此相机不支援USB2.0模式。
IDS Software Suite(软件套装) 4.90.3将会支援此型号相机。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 169 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1920 x 1200 |
光学尺寸 | 9.216 mm x 5.760 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 2.30 MPix |
像素尺寸 | 4.80 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 不建議使用在新的設計 |
传感器型号 | PYTHON 2000 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral