UI-5141SE Rev.4.2

UI-5141SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1280 x 1024
    1.31 MPix
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2英寸 CMOS
  • 88.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-5141SE GigE 工业相机使用onsemi PYTHON 1300 高速 1.31MP 全局快门 传感器,可用于工业检测中高速移动的物体。传感器使用大感光粒子并搭配IDS集成的FPN校正技术,可以输出高品质,无条纹的影像。额外的功能像是8x AOI,IDS线扫瞄模式或是使用膝点的高动态模式,让这台GigE相机成为多功能的"机器视觉相机" 具有水平,垂直输出影像的能力,可以有效提高帧率。

安装C-mount镜头接口的UI-5141SE Rev.4.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

商品编号
  • UI-5141SE-M-GL Rev.4.2: AB12126
  • UI-5141SE-C-HQ Rev.4.2: AB12125
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 88.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1280 x 1024
光学尺寸 6.144 mm x 4.915 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 1.31 MPix
像素尺寸 4.80 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 PYTHON 1300
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

条形码识别

除了流程自动化和物流行业外,IDS相机还可有效识别其他行业的条形码。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!