UI-5861SE Rev.4.2

UI-5861SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX290
    1/3英寸 CMOS
  • 53.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

Sony的STARVIS 系列在成本上经过优化,高速的rolling shutter IMX290 sensor现在也被我们的 UI-5861SE Rev.4.2 工业相机所使用。 CMOS相机提供令人印象深刻的干净色彩分离及画质,即使在极差或是变化的光线条件下也可以忠实的呈现颜色。提供标準的高清画质作为视觉化的应用,长曝光(120秒),以及超高IR感光。

此传感器1/2.8" 大小的尺寸适合搭配低价格的镜头使用。

安装C-mount镜头接口的UI-5861SE Rev.4.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

商品编号
  • UI-5861SE-M-GL Rev.4.2: AB12584
  • UI-5861SE-C-HQ Rev.4.2: AB12583
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 53.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1936 x 1096
光学尺寸 5.610 mm x 3.175 mm
快门 全局开始, 卷帘快门
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 2.12 MPix
像素尺寸 2.90 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 IMX290
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!