镜头, Corning C-S-25H0-026, 2.6 mm, 1/2.5"

镜头, Corning C-S-25H0-026, 2.6 mm, 1/2.5"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount M12, 液态镜头
价格另询
 
 
  • 焦长:2.6 mm
  • 最大成像尺寸:1/2.5"
  • 光圈范围 (F):2.5
  • 至近距离 (M.O.D.):0.04 m
  • 视角(水平x垂直):141° x 90°
  • 后焦距离:5.2 mm
  • 浸入深度:13.75 mm
商品编号
  • 镜头, Corning C-S-25H0-026, 2.6 mm, 1/2.5": AE00255
焦距 3 mm
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 4.20 MPix
 
 
It's so easy!