U3-3062SE Rev.1.2

U3-3062SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1920 x 1200
    2.30 MPix
  • Sony IMX174
    1/1.2英寸 CMOS
  • 161.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

U3-3062SE Rev.1.2相机采用Sony 2.30 MPix传感器IMX174(1920 x 1200像素),在感光度、动态范围和色彩还原方面都确立了新标准。该款USB3.1 Gen1工业相机的低噪点处理性能无与伦比,图像质量超凡出众,帧率高达161 fps(满分辨率模式下)。对图像质量要求极高的应用而言,该相机的传感器可谓是完美之选,即使是在低照度条件下以及工业自动化、质量保证和机器人技术等应用,该传感器依然可以保证出色的图像质量。

没有搭配镜头接口的U3-3062SE Rev.1.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.0 或是更高版本。

商品编号
  • U3-3062SE-C Rev.1.2: AB12828
  • U3-3062SE-M Rev.1.2: AB12829
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 161 fps
分辨率(水平x垂直) 1920 x 1200
光学尺寸 11.251 mm x 7.032 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.2英寸
分辨率 2.30 MPix
像素尺寸 5.86 µm
防护等级 IP0
传感器型号 IMX174
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!