USB 3,适配器电缆,直式,螺丝锁紧式,0.3米

USB 3,适配器电缆,直式,螺丝锁紧式,0.3米
插图可能与原版不同
简要说明
USBマイクロB メスコネクター、直線、USB Type-C、ねじ込み式
价格另询
 
 
  • 线缆:USB 3
  • 线缆类型:标准电缆
  • 连接器:USBマイクロB メスコネクター、直線、USB Type-C、ねじ込み式
  • 线缆长度:0.3米
注意:
不得将支架安装在 USB 3 uEye LE 相机的 USB Type-C 接口上(有短路的危险)。
商品编号
  • USB 3,适配器电缆,直式,螺丝锁紧式,0.3米: AD00303
适用于 LE, SE, XLE
带防松装置
旋入式
 
 
It's so easy!