- 线缆:USB 3
- 线缆类型:标准电缆
- 连接器:USBマイクロB メスコネクター、直線、USB Type-C、ねじ込み式
- 线缆长度:0.3米
注意:
不得将支架安装在 USB 3 uEye LE 相机的 USB Type-C 接口上(有短路的危险)。
不得将支架安装在 USB 3 uEye LE 相机的 USB Type-C 接口上(有短路的危险)。
商品编号 |
|
---|---|
适用于 | LE, SE, XLE |
带防松装置 | 否 |
旋入式 | 是 |