U3-3800CP Rev.2.2

U3-3800CP Rev.2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 5536 x 3692
    20.44 MPix
  • Sony IMX183
    1英寸 CMOS
  • 19.5 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

超低噪音的高分辨率图像可确保捕获最小的细节:索尼STARVIS系列的光敏IMX183卷帘式CMOS传感器甚至凭借其BSI技术,即使在弱光条件下也能提供出色的图像质量(“背面照明”)。它在2.4 µm像素下的分辨率为20.44 MPix(5536 x 3692),在USB3 Vision工业相机U3-3800CP Rev.2.2中可提供19.5 fps的速度。

因此,此相機非常适合在表面和显示检查,医疗技术或交通应用等应用中进行复杂的图像分析。

U3-3800CP Rev.2.2 分別有彩色跟黑白可選。

此相机可以支援 IDS Vision Firmware 2.20 或是更高版本。

商品编号
  • U3-3800CP-M-GL Rev.2.2: AB12832
  • U3-3800CP-C-HQ Rev.2.2: AB12874
相机系列 CP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 19.5 fps
分辨率(水平x垂直) 5536 x 3692
光学尺寸 13.286 mm x 8.861 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1英寸
分辨率 20.44 MPix
像素尺寸 2.40 µm
防护等级 IP30
传感器型号 IMX183
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip Y Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Color binning on monochrome sensor may cause image artifacts.
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20 2.20

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!