UI-5291SE Rev. 4.2

UI-5291SE Rev. 4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4104 x 2174
    8.92 MPix
  • Sony IMX267
    1英寸 CMOS
  • 12.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

我们的UI-5291SE GigE 工业相机搭载Sony CMOS IMX267传感器,具有8.9MP, 及其高动态范围跟高感光能力包含了NIR范围。每秒13帧的速度提供了完美无噪的影像品质。 3.45 µm 缩小的像素粒子设计, 让更多的像素可以挤进更小的传感器内。

透过IDS的软件,相机可以转换到线扫瞄模式,用来取代昂贵的线扫描相机。

安装C-mount镜头接口的UI-5291SE Rev. 4.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

商品编号
  • UI-5291SE-M-GL Rev.4.2: AB12267
  • UI-5291SE-C-HQ Rev.4.2: AB12266
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 12.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4104 x 2174
光学尺寸 14.158 mm x 7.500 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1英寸
分辨率 8.92 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 IMX267
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

资质

ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!