UI-3180CP Rev. 2.1

UI-3180CP Rev. 2.1
插图可能与原版不同
功能
  • 2592 x 2048
    5.31 MPix
  • onsemi PYTHON 5000
    1英寸 CMOS
  • 73.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

USB 3 工业相机 UI-3180CP Rev. 2.1 1”使用onsemi CMOS全局快门 PYTHON 5000 最高可达到 2592 x 2048(5.31 MPix, 可达到73.0 fps) 可以切换到方形格式2K x 2K 以达到更高的祯率。借由独特的AOI功能(水平与垂直 read-out), IDS工业相机可以达到超过1000fps的速度。在1.3MP时可以到260fps的等级。例如使用二次抽样的功能。

CMOS相机适合用在显微镜的应用。有彩色跟黑白的版本可以选择。

由于传感器的高功率需求,此相机不支援USB2.0模式。

商品编号
  • UI-3180CP-M-GL Rev.2.1: AB02546
  • UI-3180CP-C-HQ Rev.2.1: AB02545
相机系列 CP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 73.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2592 x 2048
光学尺寸 12.441 mm x 9.830 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1英寸
分辨率 5.31 MPix
像素尺寸 4.80 µm
防护等级 IP30
生命週期 不建議使用在新的設計
传感器型号 PYTHON 5000
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!