镜头, Kowa, LM3NCM-WP, 3.5 mm, 1/1.8"

镜头, Kowa, LM3NCM-WP, 3.5 mm, 1/1.8"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦, IP65/67, 2 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:4 mm
  • 最大像圈:1/1.8英寸
  • 光圈范围(F值):2.4, 4, 5.6, 8
  • 最低像素尺寸:4.50 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.10 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):89.0° x 73.8° x 101.7°
  • 后焦距:10.00 mm
  • 浸入深度:8.5 mm
  • 的分辨率:2.30 MPix
  • 镜头接口:C接口
商品编号
  • 镜头, Kowa, LM3NCM-WP, 3.5 mm, 1/1.8": AE00308
焦距 4 mm
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 2.30 MPix
 
 
It's so easy!