镜头, IDS, IDS-10M11-C2514, 25 mm, 1.1"

镜头, IDS, IDS-10M11-C2514, 25 mm, 1.1"
插图可能与原版不同
简要说明
C-接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、10.55 MPix
价格另询
 
 
  • 焦距:25 mm
  • 最大像圈:1.1英寸
  • 光圈范围(F值):1.4-16
  • 最低像素尺寸:3.45 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.20 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):31.2° x 23.4° x 38.4°
  • 后焦距:10.80 mm
  • 浸入深度:7.3 mm
  • 的分辨率:10.55 MPix
  • 镜头接口:C接口
商品编号
  • 镜头, IDS, IDS-10M11-C2514, 25 mm, 1.1": AE00331
焦距 25 mm
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 10.55 MPix
 
 
It's so easy!