镜头, IDS, IDS-5M12-C0620, 6 mm, 1/2"

镜头, IDS, IDS-5M12-C0620, 6 mm, 1/2"
插图可能与原版不同
简要说明
C-接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、5.00 MPixMP
价格另询
 
 
  • 焦距:6 mm
  • 最大像圈:1/2英寸
  • 光圈范围(F值):2.0-16
  • 最低像素尺寸:3.45 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.08 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):56.8° x 44.0° x 67.0°
  • 后焦距:7.44 mm
  • 浸入深度:9.9 mm
  • 的分辨率:5.00 MPix
  • 镜头接口:C接口
商品编号
  • 镜头, IDS, IDS-5M12-C0620, 6 mm, 1/2": AE00318
焦距 6 mm
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 5.00 MPix
 
 
It's so easy!