镜头, IDS, IDS-8M118-C3524, 35 mm, 1/1.8"

镜头, IDS, IDS-8M118-C3524, 35 mm, 1/1.8"
插图可能与原版不同
简要说明
C-接口、带固定螺丝的手动对焦/光圈、8.40 MPix
价格另询
 
 
  • 焦距:35 mm
  • 最大像圈:1/1.8英寸
  • 光圈范围(F值):2.4-16
  • 最低像素尺寸:2.20 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.15 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):11.7° x 8.7° x 14.5°
  • 后焦距:13.39 mm
  • 浸入深度:5.0 mm
  • 的分辨率:8.40 MPix
  • 镜头接口:C接口
商品编号
  • 镜头, IDS, IDS-8M118-C3524, 35 mm, 1/1.8": AE00336
焦距 35 mm
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 8.40 MPix
 
 
It's so easy!