UI-1492LE

UI-1492LE
插图可能与原版不同
功能
  • 3840 x 2748
    10.55 MPix
  • onsemi MT9J003
    1/2英寸 CMOS
  • 3.2 fps
  • USB 2 0.5 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-1492LE相机采用onsemi生产的1000万像素CMOS传感器(MT9J003STM/STC),支持超高分辨率(3840 x 2748像素),可呈现极为细腻逼真的图像质量。该传感器集成了分频器,用户可任意选择所需的图像尺寸。

该传感器支持在水平与垂直方向上的像素融合,以增加图像对比度,同时也支持子抽点功能,用于提高图像预览速度。该传感器还支持全高清电视和4倍高清电视分辨率。

商品编号
  • UI-1492LE-M: AB.0010.1.52400.00
  • UI-1492LE-C: AB.0010.1.45600.00
相机系列 LE
接口 USB 2
Interface-Speed 0.47 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 3.2 fps
分辨率(水平x垂直) 3840 x 2748
光学尺寸 6.413 mm x 4.589 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 10.55 MPix
像素尺寸 1.67 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 MT9J003
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
Hi-Speed
0.5 Gbps
CMOS传感器
I2C数据总线
可调整后焦
保修期为3年
德国制造

资质

UL 列名
ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!