镜头, Lensation, BF10M14522S118, 1.45 mm, 1/1.8"

镜头, Lensation, BF10M14522S118, 1.45 mm, 1/1.8"
简要说明
S-mount, 固定焦距/固定光圈, 10 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:1 mm
  • 最大像圈:1/1.8英寸
  • 光圈范围(F值):2.2
  • 最小物距(M.O.D. ):0.10 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):0.0° x 0.0° x 190.0°
  • 后焦距:4.62 mm
  • 浸入深度:14.5 mm
  • 的分辨率:10.55 MPix
  • 镜头接口:S接口
  • 红外校正
商品编号
  • 镜头, Lensation, BF10M14522S118, 1.45 mm, 1/1.8": AE00347
焦距 1 mm
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 10.55 MPix
 
 
It's so easy!