U3-38J6XLE Rev.1.2

U3-38J6XLE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 3864 x 2176
    8.41 MPix
  • Sony IMX415
    1/3英寸 CMOS
  • 25.1 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

凭借<!--@ids_pix_class@-->和4K分辨率(<!--@ids_resolution@--> px,<!--@ids_framerate@--> ,像素大小1.45微米),实用的U3-38J6XLE Rev.1.2工业相机特别适合可视化任务。如果需要的话可以利用2x2 binning,可以将传输的数据量减少4倍,从而提高光灵敏度和帧率。索尼的IMX415滚动快门传感器有彩色和单色两种版本,为详细的图像分析提供高分辨率的数据。

这款紧凑的USB3相机可以选择带有C/CS安装或S安装的塑料外壳,或带有或不带有C/CS安装或S安装的板级版本。它可以用于工业和非工业应用。

与uEye XLE系列所有其他型号的相机一样,U3-38J6XLE Rev.1.2也符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。

这种外壳的变体允许使用特别小的、低成本的S-接口(M12)镜头。

请注意:如果您选择的是没有滤光玻璃的型号(匹配代码组件"-NO"),请确保在设置和使用过程中没有灰尘或其他颗粒进入传感器。

商品编号
  • U3-38J6XLE-C-HQ Rev.1.2: 1008754
  • U3-38J6XLE-M-GL Rev.1.2: 1008757
相机系列 XLE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 25.1 fps
分辨率(水平x垂直) 3864 x 2176
光学尺寸 5.603 mm x 3.155 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 8.41 MPix
像素尺寸 1.45 µm
防护等级 IP30
传感器型号 IMX415
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
USB Type-C 连接口
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.2 3.2

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!