U3-36L0XC

U3-36L0XC
插图可能与原版不同
功能
  • 4200 x 3120
    13.10 MPix
  • onsemi AR1335
    1/3.2英寸 CMOS
  • 20.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

是否有一款相机在物距和光照条件不断变化的情况下也能自动捕捉完美图像和视频?答案是肯定的!小巧的uEye XC自动对焦相机就可以做到!配备了onsemi的13.10 MPix CMOS AR1335传感器。卷帘快门色彩传感器(4200 x 3120 px,像素尺寸为1.1µm)分辨率下帧率为20.0 fps ,确保可以捕捉细节丰富的图像。凭借背照式像素技术(BSI),AR1335传感器不仅在弱光环境下表现出色,而且图像的像素噪点极低。这款USB 3.0相机专为工业需求开发,还提供了24倍数字变焦、自动白平衡、色彩校正等实用功能。它填补了工业相机和网络摄像头之间的空白。

用户仅需一根线缆即可使用相机。 而且它还兼容GenIcam和我们的现代软件开发工具包IDS peak。

这款自动对焦相机采用实用的压铸镁合金外壳,轻巧的旋入式USB Micro-B型连接器,可在诸多场合下使用,无论是工业领域还是非工业领域。例如,用于实验室任务分析诊断、站亭系统、物流行业以及机器人应用等。

移至uEye XC 2 视场计算器!

相比USB3 Vision您更愿意选择UVC协议(USB视频类)?这里列出了适合您的应用的型号。

商品编号
  • U3-36L0XC-C: AB03281
相机系列 XC
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 20.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4200 x 3120
光学尺寸 4.620 mm x 3.432 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/3.2英寸
分辨率 13.10 MPix
像素尺寸 1.10 µm
防护等级 IP30
传感器型号 AR1335
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
相机内色彩校正
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.12

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

条形码识别

除了流程自动化和物流行业外,IDS相机还可有效识别其他行业的条形码。

贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!