10GigE Vision工业相机<!--@name@-->集成了Sony IMX255全局快门CMOS传感器,满足了所有工业应用场景的要求:高分辨率、高帧率、无噪点的图像再现。在整个传感器市场,该款传感器具有最低的读出躁点和暗电流。凭借在近红外区的出色的灵敏度,该相机可适用不同的应用环境,分辨率为<!--@ids_pix_class@-->(<!--@ids_resolution@-->像素),<!--@ids_framerate@-->。
与1GigE相机相比,IDS uEye Warp10工业相机型号实现了10倍的传输带宽。 再结合高分辨率与高动态范围,GV-7090WP 是机器视觉应用场景中超快速、强大的全能型相机。
GV-7090WP 相机可选配C接口,有黑白和彩色版本可供选择。
对于此型号,建议使用IDS peak 2.1或更高版本。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | Warp10 |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 10.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 61.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 4096 x 2160 |
光学尺寸 | 14.131 mm x 7.452 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1英寸 |
分辨率 | 8.85 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX255 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
内部图像缓冲区
保修期为3年
德国制造
性能
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
资质
CE
FCC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA