GV-7090WP

GV-7090WP

GV-7090WP
插图可能与原版不同
功能
  • 4112 x 2176
    8.95 MPix
  • Sony IMX255
    1英寸 CMOS
  • 61.7 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

10GigE Vision工业相机<!--@name@-->集成了Sony IMX255全局快门CMOS传感器,满足了所有工业应用场景的要求:高分辨率、高帧率、无噪点的图像再现。在整个传感器市场,该款传感器具有最低的读出躁点和暗电流。凭借在近红外区的出色的灵敏度,该相机可适用不同的应用环境,分辨率为<!--@ids_pix_class@-->(<!--@ids_resolution@-->像素),<!--@ids_framerate@-->。

与1GigE相机相比,IDS uEye Warp10工业相机型号实现了10倍的传输带宽。 再结合高分辨率与高动态范围,GV-7090WP 是机器视觉应用场景中超快速、强大的全能型相机。

GV-7090WP 相机可选配C接口,有黑白和彩色版本可供选择。

对于此型号,建议使用IDS peak 2.1或更高版本。

商品编号
  • GV-7090WP-M-GL: 1007770
  • GV-7090WP-C-HQ: 1007769
相机系列 Warp10
接口 Ethernet
接口速度 10.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX255
最大分辨率下的帧率 61.7 fps
分辨率(水平x垂直) 4112 x 2176
光学尺寸 14.159 mm x 7.5 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1英寸
分辨率 8.95 MP
像素尺寸 3.45 µm
HDR 模式 Sequence HDR
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
内部图像缓冲区
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!