UI-5584LE

UI-5584LE
插图可能与原版不同
功能
  • 2560 x 1920
    4.92 MPix
  • onsemi MT9P006
    1/2.5英寸 CMOS
  • 14.1 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-5584LE相机采用onsemi生产的500万像素CMOS传感器(MT9P006STC–彩色版本)。该相机的传感器尺寸约1/2英寸,分辨率可达2560 x 1920像素,并支持卷帘快门和全局快门模式。得益于创新的A-Pix™像素技术,该传感器具有出色的感光度,价格也更加实惠,可替代当前市场上的许多CCD传感器,特别适合对颜色渲染和图像质量精度要求极高的应用。A-Pix™像素技术利用导光板收集光,将收集的入射光从彩色滤光片传导到光电二极管的表面。

像素结构和工艺的改进提高了传感器对红光和绿光的感应范围,与之前的传感器相比,感应范围提高了30%。

黑白版本:UI-5584LE

转接环 CS 转 C接口CS接口版本的相机附送一个C接口的转接环。用来加长5mm的后焦距离。这样就可以使用C接口的镜头。
商品编号
  • UI-5584LE-C-HQ Rev.1.2: AB10469
相机系列 LE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 14.1 fps
分辨率(水平x垂直) 2560 x 1920
光学尺寸 5.632 mm x 4.224 mm
快门 全局开始, 卷帘快门
光学尺寸 1/2.5英寸
分辨率 4.92 MPix
像素尺寸 2.20 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 MT9P006
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
CS镜头接口
C/CS镜头接口
I2C数据总线
内部图像缓冲区
保修期为3年
德国制造

资质

UL 列名
ChinaRoHS EFUP 25
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

安全工程

例如:图像处理可用于房间或室外设施的门禁管理或监测。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
 
It's so easy!