UI-3140CP Rev. 2.2

UI-3140CP Rev. 2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1280 x 1024
    1.31 MPix
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2英寸 CMOS
  • 169.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

UI-3140CP Rev. 2.2 配备onsemi提供的1/2英寸全局快门CMOS传感器PYTHON 1300,为您的应用带来最高灵活性。在freerun或trigger模式下,全分辨率 (1280 x 1024 px) 拍摄可达169 fps,传感器可为经典机器视觉和检测应用等提供图像。

由于传感器独特的AOI功能(水平和垂直读出),这款1.31 MPix USB3 uEye+ CP工业相机实现了非常高的帧速率。有彩色與黑白版本可選

商品编号
  • U3-3140CP-C-HQ Rev.2.2: 1008061
  • U3-3140CP-M-GL Rev.2.2: 1008062
相机系列 CP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 169 fps
分辨率(水平x垂直) 1280 x 1024
光学尺寸 6.144 mm x 4.915 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 1.31 MPix
像素尺寸 4.80 µm
防护等级 IP30
传感器型号 PYTHON 1300
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip Y Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p Mono8 Mono10 Mono10p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.4 3.4

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

条形码识别

除了流程自动化和物流行业外,IDS相机还可有效识别其他行业的条形码。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!