UI-3140CP Rev. 2.2 配备onsemi提供的1/2英寸全局快门CMOS传感器PYTHON 1300,为您的应用带来最高灵活性。在freerun或trigger模式下,全分辨率 (1280 x 1024 px) 拍摄可达169 fps,传感器可为经典机器视觉和检测应用等提供图像。
由于传感器独特的AOI功能(水平和垂直读出),这款1.31 MPix USB3 uEye+ CP工业相机实现了非常高的帧速率。有彩色與黑白版本可選
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 169 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1280 x 1024 |
光学尺寸 | 6.144 mm x 4.915 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/2英寸 |
分辨率 | 1.31 MPix |
像素尺寸 | 4.80 µm |
防护等级 | IP30 |
传感器型号 | PYTHON 1300 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
性能
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral