USB3相机 U3-3130CP Rev. 2.2 配备了onsemi的1/3.6英寸全局快门CMOS传感器PYTHON 500,专为高速而设计。由于传感器独特的AOI功能(水平和垂直读出),这款工业相机实现了极高的帧速率。
这使得0.48 MPix uEye+ CP相机(800 x 600 像素,高达396 fps)特别适用于典型机器视觉应用、慢动作或高速跟踪应用。有彩色與黑白版本可選
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 396 fps |
分辨率(水平x垂直) | 800 x 600 |
光学尺寸 | 3.840 mm x 2.880 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/3.6英寸 |
分辨率 | 0.48 MPix |
像素尺寸 | 4.80 µm |
防护等级 | IP30 |
传感器型号 | PYTHON 500 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
性能
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral