UI-5490RE PoE

UI-5490RE PoE
插图可能与原版不同
功能
  • 3840 x 2748
    10.55 MPix
  • onsemi MT9J003
    1/2英寸 CMOS
  • 6.1 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-5490RE PoE相机采用onsemi生产的1000万像素CMOS传感器(MT9J003STM/STC),支持超高分辨率(3840 x 2748像素),可呈现极为细腻逼真的图像质量。该传感器集成了分频器,用户可任意选择所需的图像尺寸。该传感器支持在水平与垂直方向上的像素融合,以增加图像对比度,同时也支持子抽点功能,用于提高图像预览速度。

该传感器还支持全高清电视和4倍高清电视分辨率。 该PoE相机还提供2个额外的GPIO接口。该相机采用防水防尘的旋入式M12圆形连接器进行供电。

商品编号
  • UI-5490RE-M-GL PoE Rev.2.2: AB10308
  • UI-5490RE-C-HQ PoE Rev.2.2: AB10307
相机系列 RE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 6.1 fps
分辨率(水平x垂直) 3840 x 2748
光学尺寸 6.413 mm x 4.589 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 10.55 MPix
像素尺寸 1.67 µm
防护等级 IP65/67
生命週期 系列
传感器型号 MT9J003
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
IP65/67 防護等級
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
内部图像缓冲区
保修期为3年
德国制造

资质

CE
UL 列名
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!