UI-5130CP Rev. 2.2

UI-5130CP Rev. 2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 800 x 600
    0.48 MPix
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6英寸 CMOS
  • 205.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-5130CP Rev. 2.2 GigE 工业相机使用onsemi高速 SVGA global shutter PYTHON 500 sensor 已经推出彩色与黑白两种版本。他的设计理念完全着重於速度: 由于他的水平以及垂直读出特色,图像图取速率被大幅提高。UI-5130CP Rev. 2.2 完全是为了传统的机器视觉应用以及检测功能而打造。

IDS software中可使用FPN (Fixed Pattern Noise) 校正功能,解决了图像出现线条的问题。

IDS Software Suite 4.90 支援此型号相机。

商品编号
  • UI-5130CP-C-HQ Rev.2.2: AB10915
  • UI-5130CP-M-GL Rev.2.2: AB10914
相机系列 CP
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 205 fps
分辨率(水平x垂直) 800 x 600
光学尺寸 3.840 mm x 2.880 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3.6英寸
分辨率 0.48 MPix
像素尺寸 4.80 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 PYTHON 500
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
 
It's so easy!