UI-5140CP Rev. 2.2

UI-5140CP Rev. 2.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1280 x 1024
    1.31 MPix
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2英寸 CMOS
  • 88.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-5140CP Rev. 2.2 GigE 工业相机搭载高速On Semi PYTHON 1300 传感器,1.31 megapixel global shutter 适合用于工业应用中拍摄移动的物件。传感器的像素粒子面积大且具备高度感光特征,结合IDS 独特的FPN校正功能,提供用户无影像纹路的图像。

附加的功能如,八倍的多重AOI,IDS独特的Line Scan 模式,或是高动态让此款GigE 相机成为多功能的机器视觉工业相机。透过垂直与水平读出功能,相机的帧率可以获得提升。

商品编号
  • UI-5140CP-M-GL Rev.2.2: AB10916
  • UI-5140CP-C-HQ Rev.2.2: AB10917
相机系列 CP
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 88.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1280 x 1024
光学尺寸 6.144 mm x 4.915 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 1.31 MPix
像素尺寸 4.80 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 PYTHON 1300
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

条形码识别

除了流程自动化和物流行业外,IDS相机还可有效识别其他行业的条形码。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!