UI-5140SE GigE 工业相机使用onsemi PYTHON 1300 高速 1.31MP 全局快门 传感器,可用于工业检测中高速移动的物体。传感器使用大感光粒子并搭配IDS集成的FPN校正技术,可以输出高品质,无条纹的影像。
额外的功能像是8x AOI,IDS线扫瞄模式或是使用膝点的高动态模式,让这台GigE相机成为多功能的"机器视觉相机" 具有水平,垂直输出影像的能力,可以有效提高帧率。
UI-5140SE Rev.4.2 有彩色跟黑白两个版本。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 88.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1280 x 1024 |
光学尺寸 | 6.144 mm x 4.915 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/2英寸 |
分辨率 | 1.31 MPix |
像素尺寸 | 4.80 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | PYTHON 1300 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA