被认为是3MP等级最好的CMOS影像传感器 。UI-5272SE GigE 工业相机使用Sony 1/1.8" 全局快门global shutter IMX265 传感器,3.2 MP (2056 x 1542 pixels) 并可达到38 fps通过使用GigE 接口。 在高动态,感光,以及linearity方面,此款相机没有对手可以匹敌,并且在机械工程,量测技术,还有医药技术等产业中被大量认可采用。
IDS Software Suite 包含了许多的特別特性功能,例如长达30秒的曝光, 以及line scan mode(线扫瞄模式) 可用来取代高价的Line Scan线扫瞄相机。
没有搭配镜头接口的UI-5272SE板级相机也有彩色与黑白版本可以选。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 36.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2056 x 1542 |
光学尺寸 | 7.093 mm x 5.320 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 3.17 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP0 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX265 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
资质
ChinaRoHS EFUP 25