UI-5200SE GigE工业相机搭载1.1" CMOS IMX340传感器提供 4104 x 3006 pixels 的超清晰低噪影像。超感光,超高动态范围 Sony 第二代 Pregius 系列全局快门特別适合应用在医药。量测,以及交通监控任务。
IDS 更增加了长曝光,线扫瞄,来扩展适用的应用项目。
UI-5200SE 有彩色跟黑白两个版本。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 8.6 fps |
分辨率(水平x垂直) | 4104 x 3006 |
光学尺寸 | 14.158 mm x 10.370 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1.1英寸 |
分辨率 | 12.34 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX304 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA