UI-5202SE Rev. 4.2

UI-5202SE Rev. 4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4104 x 3006
    12.34 MPix
  • Sony IMX304
    1.1英寸 CMOS
  • 8.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-5202SE GigE工业相机搭载1.1" CMOS IMX340传感器提供 4104 x 3006 pixels 的超清晰低噪影像。超感光,超高动态范围 Sony 第二代 Pregius 系列全局快门特別适合应用在医药。量测,以及交通监控任务。

IDS 更增加了长曝光,线扫瞄,来扩展适用的应用项目。

没有搭配镜头接口的UI-5202SE Rev. 4.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

商品编号
  • UI-5202SE-C Rev.4.2: AB12281
  • UI-5202SE-M Rev.4.2: AB12282
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 8.6 fps
分辨率(水平x垂直) 4104 x 3006
光学尺寸 14.158 mm x 10.370 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1.1英寸
分辨率 12.34 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 IMX304
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

资质

ChinaRoHS EFUP 25
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!