Sony的STARVIS 系列在成本上经过优化,高速的rolling shutter IMX290 sensor现在也被我们的 UI-5862SE Rev.4.2 工业相机所使用。 CMOS相机提供令人印象深刻的干净色彩分离及画质,即使在极差或是变化的光线条件下也可以忠实的呈现颜色。提供标準的高清画质作为视觉化的应用,长曝光(120秒),以及超高IR感光。
此传感器1/2.8" 大小的尺寸适合搭配低价格的镜头使用。
没有搭配镜头接口的UI-5862SE Rev.4 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 53.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1096 |
光学尺寸 | 5.610 mm x 3.175 mm |
快门 | 全局开始, 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/3英寸 |
分辨率 | 2.12 MPix |
像素尺寸 | 2.90 µm |
防护等级 | IP0 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX290 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
资质
ChinaRoHS EFUP 25