U3-3564XLS Rev.1.2为您提供了紧凑板级相机新选择,配备SuperSpeed USB 5 Gbps和2.30 MPix onsemi传感器(1920 x 1200,像素大小3.00 µm)。AR0234全局快门传感器可提供102 fps的超高速度,能够在各种照明条件下拍摄静止和运动物体的清晰图像。并提供了无镜头接口和CS或S口的型号供您选择。
USB3 Vision工业相机功能强大,可用于工业和非工业应用。它特别适用于嵌入式视觉应用,例如小型家电制造、质量保证以及物流或生命科学领域的应用。
与uEye XLS系列所有其他型号的相机一样,U3-3564XLS Rev.1.2也符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | XLS |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 102 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1920 x 1200 |
光学尺寸 | 5.760 mm x 3.600 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/3英寸 |
分辨率 | 2.30 MPix |
像素尺寸 | 3.00 µm |
防护等级 | IP0 |
传感器型号 | AR0234 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
CS镜头接口
C/CS镜头接口
保修期为3年
德国制造
性能
资质
ChinaRoHS EFUP 25