U3-3564XLS Rev.1.2

U3-3564XLS Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1920 x 1200
    2.30 MPix
  • onsemi AR0234
    1/3英寸 CMOS
  • 102.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

U3-3564XLS Rev.1.2为您提供了紧凑板级相机新选择,配备SuperSpeed USB 5 Gbps和2.30 MPix onsemi传感器(1920 x 1200,像素大小3.00 µm)。AR0234全局快门传感器可提供102 fps的超高速度,能够在各种照明条件下拍摄静止和运动物体的清晰图像。并提供了无镜头接口和CS或S口的型号供您选择。

USB3 Vision工业相机功能强大,可用于工业和非工业应用。它特别适用于嵌入式视觉应用,例如小型家电制造、质量保证以及物流或生命科学领域的应用。

与uEye XLS系列所有其他型号的相机一样,U3-3564XLS Rev.1.2也符合GenICam标准,因此与我们最先进的SDK IDS peak软件兼容。

商品编号
  • U3-3564XLS-M-GL Rev.1.2: 1008412
  • U3-3564XLS-C-HQ Rev.1.2: 1008411
相机系列 XLS
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
最大分辨率下的帧率 102 fps
分辨率(水平x垂直) 1920 x 1200
光学尺寸 5.760 mm x 3.600 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 2.30 MPix
像素尺寸 3.00 µm
防护等级 IP0
传感器型号 AR0234
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
CS镜头接口
C/CS镜头接口
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8 BayerGR10g40IDS Mono8 Mono10g40IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) (2,4)x(2,4) (2,4)x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Frame rate does not increase.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.2 3.2

资质

ChinaRoHS EFUP 25
医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!