U3-31L0SE Rev.1.2

U3-31L0SE Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4128 x 3008
    12.42 MPix
  • Sony IMX545
    1/1.1英寸 CMOS
  • 32.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

如果您想使用Pregius S系列的12.42 MPix索尼IMX545传感器,您可以从许多不同的版本中进行选择,可以选择彩色传感器或者黑白传感器、板级传感器或外壳形式。1/1.1英寸 第四代传感器结合了全局快门和BSI技术。另一个突出优点是像素数,它的像素大小仅为2.74 µm,提供了很高的像素密度。这意味着,这款传感器的对角线比相同分辨率的第二代索尼Pregius传感器小约20%。卓越的图像质量为用户带来很多优势,这就可以轻松实现要求苛刻的机器视觉应用。

U3-31L0SE Rev.1.2工业相机的速度可达32.0 fps。由于采用USB3 vision接口,uEye+ SE型号完全符合Vision标准,因此可以轻松与我们的IDS peak SDK一起使用。

商品编号
  • U3-31L0SE-M-GL Rev.1.2: 1009176
  • U3-31L0SE-C-HQ Rev.1.2: 1009175
相机系列 SE
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 32.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4128 x 3008
光学尺寸 11.311 mm x 8.242 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.1英寸
分辨率 12.42 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP30
传感器型号 IMX545
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
USB Type-C 连接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

表面检测

IDS相机可用于光学质量保证,检测裂纹、不规则或其他流程缺陷。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

光伏/太阳能电池检测

例如:IDS相机可用于检查几何形状和锯痕,并识别缺陷。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!