镜头, Kowa, LM35VM35, 35 mm, 2"

镜头, Kowa, LM35VM35, 35 mm, 2"
插图可能与原版不同
简要说明
TFL-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 50 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:35 mm
  • 最大像圈:2英寸
  • 光圈范围(F值):2.8-16
  • 最低像素尺寸:3.13 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.10 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):40.2° x 30.7° x 49.1°
  • 扩展波长范围 (宽带传输)
  • 红外校正 : 不
  • 红外截止滤片 : 不
商品编号
  • 镜头, Kowa, LM35VM35, 35 mm, 2": 1009399
焦距 35 mm
光学尺寸 2英寸
分辨率 50.00 MPix
 
 
It's so easy!