通过10GigE进行全数据传输!5.10 MPix工业相机GV-79F0WP速度高达220 fps。它采用了索尼Pregius S系列的IMX537传感器。这款第四代CMOS传感器结合了全局快门和BSI(“背面照明”)技术。这使得相机非常适合不良照明条件,能够高速拍摄,并抓拍移动物体。
它的像素尺寸仅为2.74 µm,相比索尼相同分辨率的第二代传感器面积减小约20%。这样就充分利用了1/1.8英寸传感器的感光面积(长宽比为5:4,2472 x 2064 px)。
GV-79F0WP相机可选配C接口,有黑白和彩色版本可供选择。
与uEye Warp10系列所有其他型号的相机一样,相机也符合GenICam标准,因此与我们IDS peak软件开发工具包兼容。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | Warp10 |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 10.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 220 fps |
分辨率(水平x垂直) | 2472 x 2064 |
光学尺寸 | 6.773 mm x 5.655 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 5.10 MPix |
像素尺寸 | 2.74 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX537 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
内部图像缓冲区
保修期为3年
德国制造
性能
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
资质
CE
FCC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA