GV-79F0WP

GV-79F0WP
插图可能与原版不同
功能
  • 2472 x 2064
    5.10 MPix
  • Sony IMX537
    1/1.8英寸 CMOS
  • 220.0 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Variants
 
 

通过10GigE进行全数据传输!5.10 MPix工业相机GV-79F0WP速度高达220 fps。它采用了索尼Pregius S系列的IMX537传感器。这款第四代CMOS传感器结合了全局快门和BSI(“背面照明”)技术。这使得相机非常适合不良照明条件,能够高速拍摄,并抓拍移动物体。

它的像素尺寸仅为2.74 µm,相比索尼相同分辨率的第二代传感器面积减小约20%。这样就充分利用了1/1.8英寸传感器的感光面积(长宽比为5:4,2472 x 2064 px)。

GV-79F0WP相机可选配C接口,有黑白和彩色版本可供选择。

与uEye Warp10系列所有其他型号的相机一样,相机也符合GenICam标准,因此与我们IDS peak软件开发工具包兼容。

商品编号
  • GV-79F0WP-C-HQ: 1008264
  • GV-79F0WP-M-GL: 1008265
相机系列 Warp10
接口 Ethernet
Interface-Speed 10.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 220 fps
分辨率(水平x垂直) 2472 x 2064
光学尺寸 6.773 mm x 5.655 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 5.10 MPix
像素尺寸 2.74 µm
防护等级 IP30
生命週期 系列
传感器型号 IMX537
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
内部图像缓冲区
保修期为3年
德国制造

性能

资质

CE
FCC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

列印

IDS相机可控制色彩和定位等,以确保为包装、标签或报纸印刷提供完美的印刷图像。

食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!