UV-36L0XC

UV-36L0XC
插图可能与原版不同
功能
  • onsemi AR1335
    1/3.2英寸 CMOS
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

只要插上电源就一切就绪!uEye XC自动对焦相机像网络摄像头一样简单。为了方便使用,它配备了UVC接口(USB视频类)。其优势在于无需单独安装驱动程序就可以运行。即使拍摄对象的距离不断变化,或者光照非常微弱,您也始终可以获得非常清晰的图像和视频。相机配备了onsemi提供的CMOS系列AR1335传感器,可以拍摄FullHD规格的视频。传感器速度可达,可以拍摄高精度图像。凭借背照式像素技术(BSI),AR1335传感器不仅在弱光环境下表现出色,而且图像的像素噪点极低。相机还提供了自动白平衡和颜色校正等便捷功能。

UVC相机专为工业需求开发。它的各种组件经过精挑细选,注重经久耐用。正因如此,它大大优于消费级网络摄像头。相机只需要一跟线缆就可以运行。

这款自动对焦相机采用实用的压铸镁合金外壳,轻巧的旋入式USB Micro-B型连接器,可在诸多场合下使用,无论是工业领域还是非工业领域。例如,用于实验室任务分析诊断、站亭系统、物流行业以及机器人应用等。

注意:UVC XC相机的分辨率为全高清(1080p)。

移至uEye XC 2 视场计算器!

相比标准的UVC协议,您更愿意选择USB3 Vision?这里列出了适合您的应用的型号。

商品编号
  • UV-36L0XC-C: 1009247
相机系列 XC
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
光学尺寸 1/3.2英寸
像素尺寸 1.10 µm
防护等级 IP30
传感器型号 AR1335
生命週期 系列
UVC标准 1.1
参数表

功能

100%已经过质量检测
即插即用
UVC – USB视频类标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
相机内色彩校正
保修期为3年
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

条形码识别

除了流程自动化和物流行业外,IDS相机还可有效识别其他行业的条形码。

贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!