镜头, Edmund, CA系列, 25mm, 1.7"

镜头, Edmund, CA系列, 25mm, 1.7"
插图可能与原版不同 | 来源: Edmund Optics
简要说明
TFL-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 30 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:25 mm
  • 最大像圈:1.7英寸 (APS-C)
  • 光圈范围(F值):2.8-16
  • 最低像素尺寸:3.45 µm
  • 最小物距(M.O.D. ):0.20 m
  • 视角(水平x垂直x对角线):50.0° x 38.0° x 61.5°
  • 镜头接口:TFL接口 (M35 x 0.75)
  • l>
商品编号
  • 镜头, Edmund, CA系列, 25mm, 1.7": 1009874
焦距 25 mm
光学尺寸 1.7英寸
分辨率 30.00 MPix
 
 
It's so easy!