U3-38C0XCP Rev.1.2

U3-38C0XCP Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1968 x 1100
    2.16 MPix
  • Sony IMX662
    1/3英寸 CMOS
  • 88.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

光敏度远远超出人眼 - 这就是采用 Sony Starvis 2 技术的传感器的设计目标。如果您选择配备 2.16 MPix 卷帘快门 传感器 IMX662 的微型工业相机 U3-38C0XCP Rev.1.2,那么相机的先进像素技术可以为您带来卓越的图像质量和令人印象深刻的高动态范围。成本效益出色的 USB3 相机(1968 x 1100,像素大小为 2.90 µm)配备C口镜头接口,帧速率高达 88.0 fps,相机可以在需要高感光度和低分辨率的低光应用中展现强大性能。

如果您需要尽可能减少相机内的干扰反射,1/3英寸 传感器也是一个很好的选择。它有一层防反射涂层,可以抵消“透镜光晕”。

U3-38C0XCP Rev.1.2相机有单色或彩色版本。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。

请注意:如果您选择的是没有滤光玻璃的型号(单色传感器,匹配代码组件"-NO"),请确保在设置和使用过程中没有灰尘或其他颗粒进入传感器。

商品编号
  • U3-38C0XCP-M-NO Rev.1.2: 1009878
  • U3-38C0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1009876
  • U3-38C0XCP-M-GL Rev.1.2: 1009877
相机系列 XCP
接口 USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 88.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1968 x 1100
光学尺寸 5.707 mm x 3.190 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 2.16 MPix
像素尺寸 2.90 µm
防护等级 IP30
传感器型号 IMX662
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG10g40IDS BayerRG12g24IDS Mono10g40IDS Mono12g24IDS Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.x 3.x 3.x

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!