尺寸仅为29 x 29 x 29 mm的紧凑工业相机也能配备大尺寸全局快门 CMOS 全局快门 传感器:GV-5990CP Rev.2.2分辨率达到惊人的20.36 MPix。在Sony第四代传感器Pregius S 系列IMX541支持下,新款相机性能强大,分辨率极高,为客户带来出色图像质量。传感器不但集成 BSI(背照)技术,而且因为像素大小仅为2.74 µm,实现了超高像素密度。
这款光敏GigE相机速度高达5.5 fps,即使面对表面检查、医疗技术中的详细图像评估、交通部门应用等要求苛刻的机器视觉用途,也能做到游刃有余。
在以往,这需要分辨率高但传感器更大的相机,它们通常需要F口镜头。与之比较,新型号是更理想选择。新款相机可以使用C口镜头,这大大节省了成本。
GV-5990CP Rev.2.2相机有黑白和彩色两个版本可供选择。我们建议相机与通用IDS peakSDK结合使用,发挥更出色性能。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 5.5 fps |
分辨率(水平x垂直) | 4512 x 4512 |
光学尺寸 | 12.363 mm x 12.363 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1.1英寸 |
分辨率 | 20.36 MPix |
像素尺寸 | 2.74 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX541 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral