UI-1250LE是一款采用e2v公司生产的200万像素CMOS传感器的高性能、多功能工业相机(EV76C570)。该款相机是IDS产品系列中感光度最好的相机之一,有黑白和彩色版本。除了可与CCD传感器相媲美的出色感光度之外,该相机还具有许多其它特性:支持在不同快门模式间进行切换,从而捕捉到移动物体的清晰图像或低噪点、高对比度的图像。
该相机支持4个AOI(感兴趣的区域)。用户可以用这四个AOI同时检测多个特征,或采用不同的参数捕捉顺序曝光的AOI。
转接环 CS 转 C接口CS接口版本的相机附送一个C接口的转接环。用来加长5mm的后焦距离。这样就可以使用C接口的镜头。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | LE |
接口 | USB 2 |
Interface-Speed | 0.47 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | e2v |
最大分辨率下的帧率 | 17.6 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1600 x 1200 |
光学尺寸 | 7.200 mm x 5.400 mm |
快门 | 全局开始, 全局快门, 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 1.92 MPix |
像素尺寸 | 4.50 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | EV76C570 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
Hi-Speed
0.5 Gbps
0.5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
CS镜头接口
C/CS镜头接口
可调整后焦
保修期为3年
德国制造
资质
CE
FCC
UL 列名
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA