UI-5270FA Rev.1.2

UI-5270FA Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2056 x 1542
    3.17 MPix
  • Sony IMX265
    1/1.8英寸 CMOS
  • 36.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-5270FA Rev.1.2 工业相机提供超高画质表现,搭载 IMX265 global shutter CMOS 传感器 –或许可以称为在CMOS传感器 3MP级別中最佳的产品,特別是在高动态表现,感光能力,以及线性表现特別突出。在最高像素设定下可达2045 x 1542 pixels,Ethernet camera 可以达到36 fps。缩小的像素3.45 µm 可以让较小的传感器尺寸中放置更多的像素。

这让 1/1.8” 传感器可以搭配多样的镜头规格,并且在成本上有更大的优势。 IDS 套装软件提供许多特殊的传感器功能,像是加入线扫描功能 ,让相机可以替代传统的线扫瞄相机,并且大幅降低成本。

商品编号
  • UI-5270FA-M-GL Rev.1.2: AB12049
  • UI-5270FA-C-HQ Rev.1.2: AB12048
相机系列 FA
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
最大分辨率下的帧率 36.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2056 x 1542
光学尺寸 7.093 mm x 5.320 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 3.17 MPix
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP65/67
生命週期 系列
传感器型号 IMX265
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
IP65/67 防護等級
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

测量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

电子产品检测

相机可用于检查印刷电路板的几何形状、检测组件是否缺失、是否存在尘垢,并检测焊点。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

 
 

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
It's so easy!