UI-1252LE

UI-1252LE
插图可能与原版不同
功能
  • 1600 x 1200
    1.92 MPix
  • e2v EV76C570
    1/1.8英寸 CMOS
  • 17.6 fps
  • USB 2 0.5 Gbps
Variants
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-1252LE是一款采用e2v公司生产的200万像素CMOS传感器的高性能、多功能工业相机(EV76C570)。该款相机是IDS产品系列中感光度最好的相机之一,有黑白和彩色版本。除了可与CCD传感器相媲美的出色感光度之外,该相机还具有许多其它特性:支持在不同快门模式间进行切换,从而捕捉到移动物体的清晰图像或低噪点、高对比度的图像。

该相机支持4个AOI(感兴趣的区域)。用户可以用这四个AOI同时检测多个特征,或采用不同的参数捕捉顺序曝光的AOI。

商品编号
  • UI-1252LE-C: AB00335
  • UI-1252LE-M: AB00336
相机系列 LE
接口 USB 2
Interface-Speed 0.47 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 e2v
最大分辨率下的帧率 17.6 fps
分辨率(水平x垂直) 1600 x 1200
光学尺寸 7.200 mm x 5.400 mm
快门 全局开始, 全局快门, 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 1.92 MPix
像素尺寸 4.50 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 EV76C570
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
IDS软件套装
Hi-Speed
0.5 Gbps
CMOS传感器
I2C数据总线
可调整后焦
保修期为3年
德国制造

资质

UL 列名
ChinaRoHS EFUP 25
3D扫描

3D图像的深度信息可为牙科学、背部或足部测量提供宝贵的数据。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

安全工程

例如:图像处理可用于房间或室外设施的门禁管理或监测。

手势和眼球追踪技术

无论是出于研究还是娱乐目的,IDS相机均可用于眼动和手势跟踪等用途。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!